(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,504.44 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 5 | 6 | 80 | 2.9 | 10.5 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 2,616.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 6 | 6 | 80 | 3.8 | 14 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 3,023.27 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 8 | 6 | 100 | 4.8 | 17.5 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 3,124.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 9 | 5 | 120 | - | - | 0-0.015 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 3,455.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 9 | 5.8 | 120 | - | - | 0-0.015 | ขอบคม | ||
฿ 3,556.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 9 | 6 | 120 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 3,912.18 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 9 | 6.8 | 120 | - | - | 0-0.02 | ขอบคม | ||
฿ 4,470.93 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 12 | 7 | 135 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 4,928.08 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 12 | 7.8 | 135 | - | - | 0-0.02 | ขอบคม | ||
฿ 4,750.30 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 12 | 8 | 135 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 5,232.85 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 12 | 8.8 | 135 | - | - | 0-0.02 | ขอบคม | ||
฿ 5,412.53 ฿ 2,894.08 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 15 | 9 | 150 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 5,893.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 15 | 9.8 | 150 | - | - | 0-0.02 | ขอบคม | ||
฿ 6,096.37 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 15 | 10 | 150 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 7,342.74 ฿ 3,931.30 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 18 | 11 | 160 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 8,051.98 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 18 | 12 | 160 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 10,900.25 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 18 | 13 | 160 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 11,658.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 22 | 14 | 180 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 13,893.41 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 24 | 15 | 180 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 14,274.37 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 24 | 16 | 180 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 20,674.54 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 27 | 16 | 180 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 20,674.54 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 30 | 16 | 200 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 22,630.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 30 | 20 | 200 | - | - | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 21,639.65 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 30 | 18 | 200 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 23,214.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] | 35 | 20 | 220 | - | - | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า | คุณสมบัติ | สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี ฟังก์ชั่น สูงได้ใช้รูปทรงคมตัดที่เป็นเอกลักษณ์ (อยู่ระหว่างการขอสิทธิบัตร) | สเปค | มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ ก้านยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง