(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
GF-SBX2020 |
GF-SBX2030 |
GF-SBX2040 |
GF-SBX2050 |
GF-SBX2060 |
GF-SBX2080 |
GF-SBX2100 |
GF-SBX2120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | φDc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 20 | 100 | 6 | 2 | ||
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 30 | 100 | 6 | 3 | ||
฿ 6,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 60 | 110 | 6 | 4 | ||
฿ 7,206.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 70 | 125 | 6 | 5 | ||
฿ 7,234.42 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 80 | 130 | 6 | 6 | ||
฿ 9,866.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 100 | 150 | 8 | 8 | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 120 | 170 | 10 | 10 | ||
฿ 15,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 130 | 190 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0 ถึง -40 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง |
คุณสมบัติ | 2 ร่อง, มุม บิด 30 °, ชนิดยาวพิเศษ | มี / ไม่มีแรงบิด | ใช่ (30 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง