(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
XOGT160504PDFR-FZ05 |
XOGT160508PDFR-FZ05 |
XOGT160520PDFR-FZ05 |
XOGT160530PDFR-FZ05 |
XOGT160532PDFR-FZ05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด / A (มิลลิเมตร) | มิติ / r ε (มิลลิเมตร) | ขนาด / C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.79 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 0.4 | 1.9 | ||
฿ 646.79 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 20.9 | 0.8 | 2.1 | ||
฿ 646.79 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 20.4 | 2 | 2.5 | ||
฿ 646.79 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19.8 | 3 | 3.2 | ||
฿ 646.79 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19.6 | 3.2 | 3.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
มุมที่มี | 2 | ขนาด / T(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาด / B(มิลลิเมตร) | 16 |
ประเภท วัสดุ | FZ05 | ความแม่นยำ | G | วัสดุ | โลหะผสม คาร์ไบด์ |
การใช้เครื่องจักร | สำหรับการตกแต่งการประมวลผล รูปทรง อเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง