1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด Aero Chipper รุ่น ALX

หัวกัด Aero Chipper รุ่น ALX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,233.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
ALX4050R
ALX4050R-22
ALX5063R
ALX5063R-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D
(φ)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาด φDb
(มิลลิเมตร)
ขนาด φD
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ชนิด น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(min⁻¹)

฿ 29,233.50

DJT MILLING CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 5044522.2258.45ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว)0.424000

฿ 29,233.50

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 504452210.46.3รูขนาด (มิลลิเมตร)0.424000

฿ 33,405.95

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 6355022.2258.45ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว)0.621000

฿ 33,405.95

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 635502210.46.3รูขนาด (มิลลิเมตร)0.621000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
ขนาดφd1(มิลลิเมตร) 16.5 ขนาด ℓ(มิลลิเมตร) 20 มี / ไม่มีรูหล่อเย็น มีอยู่
ขนาด Lf(มิลลิเมตร) 50 ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ XOGT1605○○PD○R รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย Pocket Machining / Helical processing
สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ DSW-4085 ประแจส่วนที่ใช้งานได้ A-15T