(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
APGW150360L-JC5015 |
APGW150360L-JC5040 |
APGW150360R-JC5040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 686.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | JC5015 | L | ||
฿ 686.70 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | JC5040 | L | ||
฿ 686.70 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | JC5040 | R |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | P (11 °) | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด / A(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด / T(มิลลิเมตร) | 3.18 | ขนาด / B(มิลลิเมตร) | 15 |
มิติ / r ε(มิลลิเมตร) | 6.0 | วัสดุ | การเคลือบผิว PVD | การใช้เครื่องจักร | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร นูนหมายเลข 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง