(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
AL-OCRS3060-XLS |
AL-OCRS3080-XLS |
AL-OCRS3100-XLS |
AL-OCRS3120-XLS |
AL-OCRS3140-XLS |
AL-OCRS3180-XLS |
AL-OCRS3200-XLS |
AL-OCRS3220-XLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,937.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 5 | 100 | ||
฿ 6,032.88 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 12 | 7 | 140 | ||
฿ 9,385.35 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 9 | 160 | ||
฿ 12,085.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 11 | 180 | ||
฿ 15,205.61 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 13 | 200 | ||
฿ 23,493.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 27 | 17 | 240 | ||
฿ 28,289.56 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30 | 18 | 250 | ||
฿ 999,999,999.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 33 | 20 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า | สเปค | มุมแรงบิด 30, ก้านยาวพิเศษ, ก้านบาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง