(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,937.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 5 | 75 | ||
฿ 6,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 11 | 6 | 95 | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 13 | 6 | 95 | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 13 | 7 | 80 | ||
฿ 6,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 15 | 8 | 110 | ||
฿ 5,486.83 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 8 | 120 | ||
฿ 6,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 9 | 100 | ||
฿ 8,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 17 | 10 | 125 | ||
฿ 6,248.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 20 | 10 | 125 | ||
฿ 7,580.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 20 | 11 | 100 | ||
฿ 10,628.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 20 | 12 | 130 | ||
฿ 8,280.56 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 23 | 12 | 140 | ||
฿ 10,247.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 23 | 13 | 110 | ||
฿ 13,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 23 | 14 | 140 | ||
฿ 10,515.54 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 25 | 14 | 140 | ||
฿ 12,913.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 25 | 15 | 110 | ||
฿ 16,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 28 | 16 | 150 | ||
฿ 12,953.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 28 | 16 | 150 | ||
฿ 15,961.53 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 28 | 17 | 135 | ||
฿ 20,913.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 31 | 18 | 150 | ||
฿ 15,061.69 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 31 | 18 | 150 | ||
฿ 20,572.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 34 | 20 | 160 | ||
฿ 22,147.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 37 | 22 | 160 | ||
฿ 19,760.23 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 40 | 24 | 160 | ||
฿ 26,185.80 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 46 | 25 | 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า | คุณสมบัติ | รูปทรงร่องฟันที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยเพิ่มการคายเศษโดยใช้คราดเรเดียลสำหรับการกัดหยาบอลูมิเนียมเป็นคราดสูง ใช้ รูปทรง หยาบที่มีความต้านทานการตัดน้อย |
สเปค | มุมแรงบิด 30 ° / ก้านยาวก้านบาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง