1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ดอกเอ็น มิ ลแบบ ดอกกัดหยาบ สำหรับ งานอะลูมิเนียม AL-OCRL

ดอกเอ็น มิ ลแบบ ดอกกัดหยาบ สำหรับ งานอะลูมิเนียม AL-OCRL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,486.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
AL-OCRL3060
AL-OCRL3070
AL-OCRL3080
AL-OCRL3090
AL-OCRL3100
AL-OCRL3110
AL-OCRL3120
AL-OCRL3130
AL-OCRL3140
AL-OCRL3150
AL-OCRL3160
AL-OCRL3170
AL-OCRL3180
AL-OCRL3190
AL-OCRL3200
AL-OCRL3220
AL-OCRL3240
AL-OCRL3250
AL-OCRL3300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 5,486.83

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 626675

฿ 9,866.29

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 733895

฿ 6,909.09

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 833895

฿ 11,009.15

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9338110

฿ 8,280.56

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 103810120

฿ 14,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 114512125

฿ 9,779.01

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 124512125

฿ 15,199.62

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 135012130

฿ 12,572.74

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 145012140

฿ 21,294.86

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 156216140

฿ 14,629.93

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 166216140

฿ 25,485.34

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 176716150

฿ 18,414.16

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 186716150

฿ 29,294.86

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 197020150

฿ 20,471.36

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 207020150

฿ 27,455.68

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 227820160

฿ 28,979.53

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 248225160

฿ 26,947.73

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 258225160

฿ 35,582.88

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 308225180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น หยาบ
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ การ กัด บ่า คุณสมบัติ รูปทรงร่องฟันที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยเพิ่มการคายเศษโดยใช้คราดเรเดียลสำหรับการกัดหยาบอลูมิเนียมเป็นคราดสูง ใช้ รูปทรง หยาบที่มีความต้านทานการตัดน้อย
สเปค มุม แรงบิด 30 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ยาว