(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,201.05 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | ||
฿ 3,201.05 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | ||
฿ 4,318.54 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 12 | 70 | 8 | ||
฿ 5,294.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 12 | 70 | 8 | ||
฿ 5,385.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 15 | 80 | 10 | ||
฿ 5,385.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 80 | 10 | ||
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 80 | 10 | ||
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 80 | 10 | ||
฿ 7,467.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 18 | 90 | 12 | ||
฿ 7,467.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 18 | 90 | 12 | ||
฿ 8,733.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 18 | 90 | 12 | ||
฿ 8,733.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 90 | 12 | ||
฿ 8,733.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 18 | 90 | 12 | ||
฿ 11,853.14 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 0.5 | 21 | 100 | 14 | ||
฿ 11,853.14 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 1 | 21 | 100 | 16 | ||
฿ 11,853.14 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 1.5 | 21 | 100 | 16 | ||
฿ 11,853.14 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 2 | 21 | 100 | 16 | ||
฿ 11,853.14 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 2.5 | 21 | 100 | 14 | ||
฿ 12,801.31 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.5 | 21 | 110 | 16 | ||
฿ 12,801.31 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 21 | 110 | 16 | ||
฿ 14,926.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 21 | 110 | 16 | ||
฿ 14,926.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 21 | 110 | 16 | ||
฿ 14,926.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2.5 | 21 | 110 | 16 | ||
฿ 12,801.31 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 21 | 110 | 16 | ||
฿ 19,303.08 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.5 | 33 | 120 | 20 | ||
฿ 19,303.08 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 33 | 120 | 20 | ||
฿ 22,515.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.5 | 33 | 120 | 20 | ||
฿ 22,515.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 33 | 120 | 20 | ||
฿ 22,515.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2.5 | 33 | 120 | 20 | ||
฿ 19,303.08 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 33 | 120 | 20 | ||
฿ 22,515.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 33 | 120 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.025 ถึง -0.025 | คุณสมบัติ | ระงับการ อาการสั่นสะท้าน และมีพื้นที่ตัดขนาดใหญ่ ใช้ helix gashing เพื่อความคมชัดที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด ชิป IC สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ใช้ขลุ่ยสั้น ๆ เพื่อรักษา ความแข็งเกร็ง สูง ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มากขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับ 2 ร่อง การประมวลผลแบบมัลติฟังก์ชั่นเช่นการประมวลผลไหลเข้าและการประมวลผลแฉสามารถทำได้ | สเปค | ความยาว ใบมีดลบคม พร้อมรัศมีมุม 1.5dc |
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกลึงแบบพ็อกเก็ต, การประมวลผลลาน, หัวไหล่, การเซาะร่อง | มุม แรงบิดละเอียด | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง