(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เชิงอรรถ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,043.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 0.4 | 17 | 55 | 6 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 2,591.51 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 17 | 55 | 6 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 0.8 | 17 | 55 | 6 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 2,591.51 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 17 | 55 | 6 | - | ||
฿ 3,043.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.2 | 17 | 55 | 6 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 3,043.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.6 | 17 | 55 | 6 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 2,591.51 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 17 | 55 | 6 | - | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.4 | 22 | 65 | 8 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 3,455.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 22 | 65 | 8 | - | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.8 | 22 | 65 | 8 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 3,455.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 22 | 65 | 8 | - | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.2 | 22 | 65 | 8 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.6 | 22 | 65 | 8 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 3,455.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 22 | 65 | 8 | - | ||
฿ 3,396.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 22 | 65 | 8 | - | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.4 | 28 | 75 | 10 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 28 | 75 | 10 | - | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.8 | 28 | 75 | 10 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 28 | 75 | 10 | - | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 28 | 75 | 10 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 28 | 75 | 10 | - | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 28 | 75 | 10 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 28 | 75 | 10 | - | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 28 | 75 | 10 | - | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 28 | 75 | 10 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 4,369.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 28 | 75 | 10 | - | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.4 | 28 | 80 | 12 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 5,994.78 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 28 | 80 | 12 | - | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.8 | 28 | 80 | 12 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 5,994.78 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 28 | 80 | 12 | - | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.2 | 28 | 80 | 12 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.6 | 28 | 80 | 12 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 5,994.78 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 28 | 80 | 12 | - | ||
฿ 5,994.78 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 28 | 80 | 12 | - | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3.2 | 28 | 80 | 12 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 5,994.78 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 28 | 80 | 12 | - | ||
฿ 5,994.78 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 28 | 80 | 12 | - | ||
฿ 9,866.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 0.4 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 9,866.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 0.8 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 9,866.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 1.2 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 9,866.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 1.6 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 9,866.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 3.2 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.4 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 9,532.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.5 | 40 | 95 | 16 | - | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.8 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 10,058.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 40 | 95 | 16 | - | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.2 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.6 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 10,058.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 40 | 95 | 16 | - | ||
฿ 10,058.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 40 | 95 | 16 | - | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3.2 | 40 | 95 | 16 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 10,058.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 40 | 95 | 16 | - | ||
฿ 10,058.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 40 | 95 | 16 | - | ||
฿ 20,152.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.4 | 45 | 115 | 20 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 16,458.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.5 | 45 | 115 | 20 | - | ||
฿ 20,152.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.8 | 45 | 115 | 20 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 16,458.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 45 | 115 | 20 | - | ||
฿ 20,152.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.2 | 45 | 115 | 20 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 20,152.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.6 | 45 | 115 | 20 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 16,458.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 45 | 115 | 20 | - | ||
฿ 16,458.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 45 | 115 | 20 | - | ||
฿ 20,152.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3.2 | 45 | 115 | 20 | เครื่องหมายบ่งบอกถึง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ของมันคือ h5 | ||
฿ 16,458.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 45 | 115 | 20 | - | ||
฿ 16,458.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 5 | 45 | 115 | 20 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.025 ถึง -0.025 | คุณสมบัติ | ระงับการ อาการสั่นสะท้าน และมีพื้นที่ตัดขนาดใหญ่ ใช้ helix gashing เพื่อความคมชัดที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด ชิป IC สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง | สเปค | ความยาว ใบมีดลบคม ปกติพร้อมมุมโค้งมน |
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | บ่า , งานตัดเซาะร่อง | มุม แรงบิดละเอียด | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง