(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
AL-SEE-MS2020 |
AL-SEE-MS2030 |
AL-SEE-MS2040 |
AL-SEE-MS2050 |
AL-SEE-MS2060 |
AL-SEE-MS2080 |
AL-SEE-MS2100 |
AL-SEE-MS2120 |
AL-SEE-MS2140 |
AL-SEE-MS2150 |
AL-SEE-MS2160 |
AL-SEE-MS2180 |
AL-SEE-MS2200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวอันดอร์เนค (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด / φD1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 4 | 140 | 50 | - | ||
฿ 6,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 4 | 140 | 50 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 26 | 6 | 140 | 55 | 3.8 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 6 | 140 | 65 | 4.7 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 6 | 140 | 65 | 5.7 | ||
฿ 8,723.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 8 | 140 | 80 | 7.6 | ||
฿ 12,152.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 10 | 180 | 100 | 9.5 | ||
฿ 14,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 50 | 12 | 180 | 100 | 11.4 | ||
฿ 21,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 70 | 16 | 180 | 100 | 13.2 | ||
฿ 22,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 70 | 16 | 180 | 100 | 14 | ||
฿ 24,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 70 | 16 | 180 | 100 | 15 | ||
฿ 30,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 70 | 20 | 220 | 140 | 17 | ||
฿ 38,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | 20 | 220 | 140 | 19 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า | คุณสมบัติ | ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และมีพื้นที่ตัดที่ใหญ่ขึ้นมีความคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียดมีการสกัด ชิป IC ที่ดีเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง |
สเปค | มุม 45 ก้าน underneck |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง