(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว โมดูลาร์ชนิดรัศมีคาร์ไบด์ทั้งหมด
เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป โลหะผสมทนความร้อน และโลหะ ไททาเนียม ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มม.) (φ) | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด r (มิลลิเมตร) | ขนาด MD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,828.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 6 | 16 | 30 | 15 | 14 | 2 | M8 | ||
฿ 10,828.77 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 6 | 16 | 30 | 15 | 14 | 3 | M8 | ||
฿ 12,830.94 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 6 | 20 | 35 | 19 | 17 | 3 | M10 | ||
฿ 16,509.35 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6 | 25 | 43 | 24 | 22 | 3 | M12 | ||
฿ 22,143.36 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 6 | 30 | 56 | 29 | 27 | 3 | M16 | ||
฿ 23,679.91 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 6 | 32 | 56 | 30 | 27 | 3 | M16 | ||
฿ 10,828.77 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 16 | 30 | 15 | 14 | 0.5 | M8 | ||
฿ 10,828.77 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 16 | 30 | 15 | 14 | 1 | M8 | ||
฿ 12,830.94 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 0.5 | M10 | ||
฿ 12,830.94 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 1 | M10 | ||
฿ 12,830.94 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 2 | M10 | ||
฿ 16,509.35 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 8 | 25 | 43 | 24 | 22 | 1 | M12 | ||
฿ 16,509.35 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 8 | 25 | 43 | 24 | 22 | 2 | M12 | ||
฿ 22,143.36 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | 30 | 56 | 29 | 27 | 1 | M16 | ||
฿ 22,143.36 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | 30 | 56 | 29 | 27 | 2 | M16 | ||
฿ 23,679.91 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 8 | 32 | 56 | 30 | 27 | 1 | M16 | ||
฿ 23,679.91 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 8 | 32 | 56 | 30 | 27 | 2 | M16 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / อื่น ๆ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | JC8015 | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย | การใช้งาน | การไส พื้นผิว เรียบ / การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า (รัศมีมุม) / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง