1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท MPM โรงสี QM

ประเภท MPM โรงสี QM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,913.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อัตราป้อนงานสูง + การกัด บ่า สามารถทำได้ด้วย โฮลเดอร์ ตัวเดียว
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ เม็ดมีด ขนาดกะทัดรัดและมี สเปค แบบหลายร่องฟันที่มี 2 คมตัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดที่ ⌀10 และ 8 คมตัดที่มี ⌀32 แม้จะเป็นชนิดถอดเปลี่ยนได้ก็ตาม
เมื่อรวมกับ ก้าน แขนจับป้อมมีด ด้ามคาร์ไบด์ทั้งหมด "Ganko Ittetsu" ซึ่งมีเอฟเฟกต์ กันสั่นสะเทือน สูง ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถบรรลุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่มีการสะท้านและ อายุการใช้งาน เม็ดมีด มีดยาวนาน

รหัสสินค้า
MPM-2010-M6
MPM-2011-M6
MPM-3012-M6
MPM-3013-M6
MPM-4016-M8
MPM-4017-M8
MPM-5020-M10
MPM-5021-M10
MPM-6025-M12
MPM-7030-M16
MPM-8032-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD (มม.)
(φ)
จำนวนฟลุตทั้งหมด
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด MD
(มิลลิเมตร)

฿ 6,913.55

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 102189.58M6

฿ 6,913.55

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 112189.78M6

฿ 8,372.90

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1232011.28M6

฿ 8,372.90

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1332011.58M6

฿ 12,011.61

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 164231512M8

฿ 12,011.61

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 174231512M8

฿ 13,830.97

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 205301914M10

฿ 13,830.97

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 215301914M10

฿ 16,018.06

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2563523.617M12

฿ 18,383.23

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 307432922M16

฿ 20,020.65

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 328432922M16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / อื่น ๆ การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลาง
ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด DSW-1838H ตัวแทน: ประแจ A-06 ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ EO○○060210Z○R/ZOMT0602○○ZER
มี / ไม่มีรูหล่อเย็น ที่มีจำหน่าย การใช้งาน การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / งานตัดเซาะร่อง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว