(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
EPMT100312ZER-JC8050 |
EPMW100312ZER-JC8050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.53 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับการให้อาหารสูง | ||
฿ 356.53 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | ชนิด เสริมแรง สำหรับอัตราป้อนสูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | E ( รูปทรง เพชร 75 °) | มุมหลบ | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
มุมที่มี | 2 | ขนาด / A(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด / T(มิลลิเมตร) | 3.2 |
ขนาด / B(มิลลิเมตร) | 6 | มิติ / r ε(มิลลิเมตร) | 1.2 | ประเภท วัสดุ | JC8050 |
ความแม่นยำ | M | เบรกเกอร์ Y / N | NA | วัสดุ | การเคลือบผิว PVD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง