(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนเคลื่อนย้ายโดยการหมุน ฟีดสกรู เพื่อให้สามารถทดสอบ โหลดหนัก ได้โดยใช้ โหลดน้ำหนักเบาสามารถหยุดได้ในขณะที่ โหลดไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดิจิทัล | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 500 (50kgf) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | W200xH500xD150 (รวมที่ มือจับ) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | 3 mm / มือจับ-rotation | มวล(ก.) | (สำหรับประเภทแนวตั้ง) ประมาณ 16,000 (สำหรับประเภทแนวนอน) ประมาณ 12,000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL-2256 ในชุด ขาตั้ง แมนนวลที่ รองรับการใช้งาน แนวตั้ง / แนวนอน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง