1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[Kanon] ไขควงไฟฟ้า ซีรีส์ 9K-131

[Kanon] ไขควงไฟฟ้า ซีรีส์ 9K-131
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,199.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท แรงบิด ปานกลางที่มี สมดุล ระหว่างความกะทัดรัดและ อุปกรณ์แหล่งจ่ายพลังงานสูง

รหัสสินค้า
9K-131L
9K-131P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการเปิดใช้งาน

฿ 16,199.58

NKM ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 19 วัน แบบก้านสตาร์ท

฿ 18,068.71

TORQUE DRIVERS 1 ชิ้น 19 วัน แบบกดสตาร์ท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิด เอาต์พุต(น·ม) 0.5 ถึง 2 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 100 V AC 50/60 Hz สกรูที่รองรับการใช้งาน:สกรูขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) 2.6 ถึง 4.0
ความยาวสายไฟ(ม.) 3 สกรูที่รองรับการใช้งาน:สกรูเกลียวปล่อย(มิลลิเมตร) 2.0 ถึง 3.5 ความเร็วในการหมุน(min⁻¹) 1000
การใช้พลังงาน(W) 35 อุปกรณ์เสริม Bit x 2 ชิ้น, แปรงถ่าน x 1 ชุด รวมบิต B-31 (หมายเลข 1 × ⌀6.0 × 70 ลิตร, หมายเลข 2 × ⌀6.0 × 70 ลิตร)
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) ตัวจับชิ้นงาน (ส่วนกริป) ×264 L ประเภทแรงบิดที่ปรับได้ stepless น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.62