(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม มอเตอร์ เอาต์พุต สูง
[คุณสมบัติ]
· ช่วง แรงบิด 50-450cN⋅m.
· สกรูเครื่องจักร 2.3 ถึง 6.0 มม.
· ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม มอเตอร์ เอาต์พุต สูง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับ สกรู ปล่อย
· เพียงดันเข้าไปเพื่อเริ่มต้น คุณจึงสามารถเร่งงานของคุณได้
· สำหรับการใช้งานที่ แรงบิด สูง สามารถใช้ ตัวจับชิ้นงาน ปืนพก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ชุดขับมอเตอร์ ได้
· ชนิดกดสตาร์ท
· หยุดเมื่อ แรงบิด เพิ่มขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพื้นผิวให้แน่น
· การขันแผงให้แน่นสำหรับเครื่องปาจิงโกะ
รหัสสินค้า |
---|
9K-140P |
9K-150P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด เอาต์พุต (น·ม) | สกรูที่รองรับการใช้งาน:สกรูขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | สกรูที่รองรับการใช้งาน:สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุน (min⁻¹) | รวมบิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,081.11 | NKM ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 ถึง 3 | 3.0 ถึง 5.0 | 3.0 ถึง 4.0 | 700 | B-31 (หมายเลข 2 × ⌀6.0 × 70 ลิตร) | ||
฿ 18,650.14 | TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 ถึง 4.5 | 4.0 ถึง 6.0 | 3.0 ถึง 5.0 | 500 | B-35 (หมายเลข 2 × ⌀7.0 × 75 ลิตร, หมายเลข 3 × ⌀7.0 × 75 ลิตร) |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 V AC 50/60 Hz | ความยาวสายไฟ(ม.) | 3 | วิธีการเปิดใช้งาน | แบบกดสตาร์ท |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 46 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 264 | อุปกรณ์เสริม | Bit x 2 ชิ้น, แปรงถ่าน x 1 ชุด |
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน (ส่วนกริป) ×264 L | ประเภทแรงบิดที่ปรับได้ | stepless | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง