(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความลึก สำหรับการวัดความลึก
·ตัวอักษรมีขนาดใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปช่วยเพิ่มการมองเห็น
·ทำจาก สเตนเลส (SUS420J2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความลึกที่ หน้า/บริเวณ เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
E-DP15J |
E-DP20J |
E-DP30J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,056.00 | NKM DEPTH GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 150 | 245 | 200 | 245 | ||
฿ 11,666.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 200 | 300 | 240 | 300 | ||
฿ 13,276.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 300 | 400 | 300 | 400 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | แสดงสไตล์ | ดิจิทัล | จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.03 | เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | NA | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (1 ชิ้น) |
B(มิลลิเมตร) | 100 | C(มิลลิเมตร) | 16 | คุณสมบัติ | เนื่องจาก เกจวัดความลึก นี้มีขนาด ฐานรอง ที่เปลี่ยนแปลงได้การวัดความลึกสำหรับรูหน้ากว้างจึงทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการวัดความลึกตามปกติ (สามารถ เลือกช่วงสำหรับการเปลี่ยนได้) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง