(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับทรงกลมท่อ ฯลฯ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ รู ขนาดใหญ่ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LSM15-80 |
LSM20-110 |
LSM30-170 |
LSM45-230 |
LSM60-320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,373.00 | NKM LONG JAW VERNIER CALIPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 101 ถึง 150 | 0–150 | 295 | 80 | 50 | 22 | 20 | 10 | 20 | 95 | 4 | 8 | 105.5 | ±0.07 | 160 | ||
฿ 16,698.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 151 ถึง 200 | 0–200 | 345 | 110 | 70 | 22 | 20 | 10 | 20 | 95 | 4 | 8 | 135.5 | ±0.07 | 220 | ||
฿ 24,842.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 201 ถึง 300 | 0–300 | 445 | 170 | 120 | 22 | 20 | 10 | 20 | 95 | 4 | 8 | 195.5 | ±0.08 | 440 | ||
฿ 44,833.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 301 ถึง 500 | 0 to 450 | 630 | 230 | 150 | - | 25 | - | 25 | - | 6 | 12.5 | 255 | ±0.10 | 1230 | ||
฿ 60,576.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 501 ถึง 700 | 0–600 | 825 | 320 | 200 | - | 32 | - | 32 | - | 8 | 15 | 352 | ±0.11 | 3500 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | เครื่องมือคาลิเปอร์เขี้ยวยาว | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | มี/ไม่มีแถบความลึก | NA |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.05 (39 มม. แบ่งเป็น 20 ส่วนเท่า ๆ กัน) | คุณสมบัติ | คาลิปเปอร์ เขี้ยว ยาวที่มี " เขี้ยว ยาว" เหมาะสำหรับการวัด ท่อเหล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง