(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับทรงกลม ท่อ ฯลฯ
· คาลิเปอร์เขี้ยวยาวที่มี "เขี้ยวความยาวแบบยาว" เหมาะสำหรับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาดใหญ่ ฯลฯ
· ความยาวเขี้ยวด้านนอกคือ 1/2 หรือมากกว่าของความยาวการวัดเหมาะสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม ท่อ ฯลฯ
· มีฟังก์ชั่นเอาต์พุตเครื่องพิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
E-LSM60B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 87,990.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | เครื่องมือคาลิเปอร์เขี้ยวยาว | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 501 ถึง 700 | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | มี |
มี/ไม่มีแถบความลึก | NA | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | ช่วงการวัดค่า(mm) | 0–600 |
A(mm) | 780 | B(mm) | 320 | C(mm) | 200 |
D(mm) | - | E(mm) | 25 | F(mm) | - |
ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) | 0.01 | เครื่องมือผิดพลาด(mm) | ±0.07 | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (1 ชิ้น) |
คุณสมบัติ | ● E-LSM60B ไม่มีขากรรไกรสำหรับด้านใน ● ความยาวขากรรไกรด้านนอกเท่ากับ 1/2 หรือมากกว่าของความยาวที่วัดได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอลและท่อ ● มีฟังก์ชันเอาท์พุตเครื่องพิมพ์ ● คาลิปเปอร์ปากยาวพร้อม "ขากรรไกรยาว" " เหมาะสำหรับวัดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ | น้ำหนัก(g) | 4800 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LSM60B ในชุด [Kanon] เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ปากยาว E-LSM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง