(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กและเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· เวอร์เนีย มาตรฐาน สำหรับการวัดปกติ
·เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางชนิด สเกลวัด มาตรฐาน มี "เส้นสีเขียว" ที่ไม่แยงตา
รหัสสินค้า |
---|
SM5 |
SM7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มี/ไม่มีแถบความลึก | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | H (mm) | เคส | คุณสมบัติ | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,975.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | NA | 0-50 | 112 | - | ใช่ (แบบรวม ) | ●ด้วย เคส อ่อน●พอดีกับกระเป๋าเต้านมอย่างสะอาดและปลอดภัย | 40 | ||
฿ 2,275.00 | NKM STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มี | 0-70 | 113 | 1.8 | NA | ●พอดีกับกระเป๋าเสื้ออย่างสะอาดและปลอดภัย | 23 |
กำลังโหลด …
รุ่น | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA |
B(mm) | 37 | C(mm) | 8 | D(mm) | 19 |
E(mm) | 7 | F(mm) | 13 | G(mm) | 3.5 |
I(mm) | 2 | J(mm) | 4.6 | ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.05 (19 มม. เป็น 20 ส่วนเท่าๆ กัน) |
เครื่องมือผิดพลาด(mm) | ±0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง