(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด พิทช์ ของรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คาลิปเปอร์พิตช์รูกลมของ “ชนิดออฟเซ็ต” โดยมีโพรบมาตราส่วนหลักเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
·เนื่องจาก องค์ประกอบ การวัดของ สเกลหลัก เคลื่อนที่ในแนวตั้งจึงเป็นไปได้ที่จะวัดไม่เพียง แต่รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แต่ยังรวมถึง พิทช์ ระหว่างรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันด้วย
รหัสสินค้า |
---|
RM2-15 |
RM2-30 |
RM2-60 |
RM2-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Θ | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,980.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 ถึง 150 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 25-150/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 20-150 | 261 | 70 | ø6 | ø0.2 | - | ø0.2 | ø6 | ø6 | 3 | 40 | 16 | 53゜ | ±0.07 | ø1 | ø5 | 180 | ||
฿ 41,900.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 201 ถึง 300 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 35-300/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 25-300 | 422 | 120 | ø30 | ø2 | 50 | ø2 | ø10 | ø30 | 4 | 50 | 20 | 40° | ±0.08 | ø 3 | ø29 | 550 | ||
฿ 54,949.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 501 ถึง 700 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 35-600/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 25-600 | 781 | 120 | ø30 | ø2 | 50 | ø2 | ø10 | ø30 | 6 | 70 | 25 | 40° | ±0.11 | ø 3 | ø29 | 1300 | ||
฿ 71,829.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 701 ถึง 1,000 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 50-1000/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 40-1000 | 1233 | 124 | ø30 | ø4 | 42 | ø4 | ø12 | ø30 | 8 | 80 | 32 | 40° | ±0.15 | ø5 | ø29 | 3500 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | มี/ไม่มีแถบความลึก | NA |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.1 (29 มม. แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน) | คุณสมบัติ | เนื่องจาก องค์ประกอบ การวัดของ สเกลหลัก เลื่อนขึ้นและลงจึงไม่เพียง แต่สามารถวัดรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน เท่านั้น แต่ยังรวมถึง พิทช์ ระหว่างรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันด้วย คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ชนิด ออฟเซ็ท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง