(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด พิทช์ ระหว่างรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
·สามารถวัดระยะห่าง "ระหว่าง 2 รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน" และจาก พื้นผิว ปลายถึงรู
รหัสสินค้า |
---|
RM15DX |
RM20DX |
RM30DX |
RM60DX |
RM100DX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | รหัสของทรัสโก้ | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,974.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 101 ถึง 150 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 17-150/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 9-150 | 280 | 50 | 20 | ø16 | ø1.9 | 34 | 31 | 76 | 4 | 331-9377 | ±0.07 | ø 3 | ø16 | 400 | ||
฿ 20,358.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 151 ถึง 200 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 17-200/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 9-200 | 330 | 50 | 20 | ø16 | ø1.9 | 34 | 31 | 76 | 4 | 331-9385 | ±0.07 | ø 3 | ø16 | 430 | ||
฿ 35,025.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 201 ถึง 300 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 17-300/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 9-300 | 410 | 50 | 20 | ø16 | ø1.9 | 34 | 31 | 76 | 4 | - | ±0.08 | ø 3 | ø16 | 500 | ||
฿ 44,834.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 501 ถึง 700 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 17-600/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 9-600 | 780 | 85 | 25 | ø16 | ø1.9 | 69 | 31 | 116 | 6 | 331-9407 | ±0.11 | ø 3 | ø16 | 1160 | ||
฿ 48,790.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 701 ถึง 1,000 | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 21-1000/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 11-1000 | 1200 | 90 | 32 | ø 20 | ø4 | 67 | 35 | 129 | 8 | 331-9369 | ±0.15 | ø5 | ø 20 | 3150 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | มี/ไม่มีแถบความลึก | NA |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | Θ | 40° | ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.05 (39 มม. แบ่งเป็น 20 ส่วนเท่า ๆ กัน) |
คุณสมบัติ | สามารถวัดระยะห่าง "ระหว่าง 2 รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน" และจาก พื้นผิว ปลายถึงรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง