(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· " ฟังก์ชั่น วิเคราะห์ผล" ช่วยให้สามารถพิจารณาผ่าน / ไม่ผ่านได้ทันที
·เมื่อแบ่งผลิตภัณฑ์ go/no-go สำหรับชิ้นส่วนการผลิตเวลาทำงานจะลดลงอย่างมาก
ด้วยการกำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับชิ้นงานที่วัดได้ล่วงหน้า การแสดงผล OK/NG สามารถตรวจสอบได้ทันทีบนแผงควบคุม
·ทุกคนสามารถทำการวัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
· ปลายหัวแบนสัมผัสกับรูปทรงที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการวัดด้วยคาลิปเปอร์แบบเดิม ทำให้การวัดที่หน้าตัดปลายไม่มีความเครียด
รหัสสินค้า |
---|
ULJ15 |
ULJ20 |
ULJ30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | ความยาวโดยรวม (mm) | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,554.00 | NKM DIGITAL CALIPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 ถึง 150 | 0–150 | 234 | 76 | 40 | 30 | 7 | 3.8 | 241 | ±0.03 | 170 | ||
฿ 6,759.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 151 ถึง 200 | 0–200 | 284 | 76 | 40 | 30 | 7 | 3.8 | 291 | ±0.03 | 190 | ||
฿ 9,244.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 201 ถึง 300 | 0–300 | 388 | 103 | 64 | 47 | 8 | 4.8 | 396 | ±0.04 | 280 |
กำลังโหลด …
รุ่น | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | มี/ไม่มีแถบความลึก | มี | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA |
B(mm) | 16 | E(mm) | 14 | ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) | 0.01 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง