(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
SDC0.5N |
SDC1N |
SDC1.5WN |
SDC2N |
SDC3N |
SDC3WN |
SDC5N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
L (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
T2 (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H1 (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
L2 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,309.32 ฿ 6,268.07 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0.5 | 0 | 25 | 145.5 | 2 | 27 | 27 | 46 | 15 | 119 | 68.5 | 30 | 89 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,021.00 ฿ 7,490.81 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0 | 40 | 199 | 3.4 | 32 | 32 | 50 | 16 | 157 | 90 | 45 | 121 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,168.00 ฿ 7,326.70 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 214 | 6 | 36 | 32 | 50 | 18 | 164 | 96 | 45 | 121 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,052.00 ฿ 7,480.31 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 0 | 40 | 215 | 4.5 | 36 | 32 | 55 | 19 | 168.5 | 96 | 45 | 121 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,456.03 ฿ 18,307.98 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 0 | 40 | 236.5 | 5.9 | 45 | 35 | 60 | 20 | 180.5 | 103 | 50 | 136 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,155.00 ฿ 12,802.84 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 35 | 75 | 269.5 | 7.8 | 45 | 35 | 60 | 20 | 190.5 | 113 | 50 | 136 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,991.88 ฿ 23,171.30 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 0 | 50 | 270 | 13.3 | 50 | 37 | 80 | 43 | 215 | 123 | 55 | 152 | 1 หน่วย |
แบบอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้กับงานทุกประเภท เช่นการยกการลดการดึงด้านข้างและการพลิกกลับ
[คุณสมบัติ]
·ด้วยกลไกการขันที่ประกอบด้วยสกรูและและสกรูรูปโค้ง (ชนิดสปริงพิเศษ) แคลมป์สามารถรักษาการยึดเกาะที่เชื่อถือได้แม้ไม่มีน้ำหนักบรรทุกและยังมีความต้านทานการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยมเมื่อโหลด
รหัสรุ่น |
---|
SDC0.5N |
SDC1N |
SDC1.5WN |
SDC2N |
SDC3N |
SDC3WN |
SDC5N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
L (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
T2 (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H1 (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
L2 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,309.32 ฿ 6,268.07 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0.5 | 0 | 25 | 145.5 | 2 | 27 | 27 | 46 | 15 | 119 | 68.5 | 30 | 89 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,021.00 ฿ 7,490.81 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0 | 40 | 199 | 3.4 | 32 | 32 | 50 | 16 | 157 | 90 | 45 | 121 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,168.00 ฿ 7,326.70 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 214 | 6 | 36 | 32 | 50 | 18 | 164 | 96 | 45 | 121 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,052.00 ฿ 7,480.31 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 0 | 40 | 215 | 4.5 | 36 | 32 | 55 | 19 | 168.5 | 96 | 45 | 121 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,456.03 ฿ 18,307.98 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 0 | 40 | 236.5 | 5.9 | 45 | 35 | 60 | 20 | 180.5 | 103 | 50 | 136 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,155.00 ฿ 12,802.84 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 35 | 75 | 269.5 | 7.8 | 45 | 35 | 60 | 20 | 190.5 | 113 | 50 | 136 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,991.88 ฿ 23,171.30 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 0 | 50 | 270 | 13.3 | 50 | 37 | 80 | 43 | 215 | 123 | 55 | 152 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง