(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
SVC0.3E |
SVC0.5E |
SVC1E |
SVC1.5E |
SVC2E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
h1 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
B (มิลลิเมตร) |
b1 (มิลลิเมตร) |
b2 (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
T2 (มิลลิเมตร) |
T3 (มิลลิเมตร) |
เสื้อ (มิลลิเมตร) |
L (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
h3 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,143.00 ฿ 6,388.18 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | 16 | 57 | 1.6 | 100 | 25 | 19 | 26 | 45 | 49 | 36 | 39 | 8 | 176 | 110 | 48 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,110.05 ฿ 7,422.91 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.5 | 19 | 67 | 2.1 | 110 | 28 | 22 | 30 | 52 | 55 | 40 | 45 | 10 | 204 | 125 | 53 | 34 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,087.00 ฿ 8,503.61 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 25 | 80 | 3.7 | 130 | 35 | 29 | 35 | 60 | 65 | 48 | 53 | 12 | 257 | 160 | 60 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,677.00 ฿ 10,549.00 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 28 | 88 | 5.5 | 150 | 39 | 33 | 45 | 76 | 74 | 55 | 67 | 14 | 290 | 174 | 67 | 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,964.00 ฿ 13,007.47 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 32 | 97 | 7 | 162 | 43 | 37 | 55 | 94 | 76 | 58 | 83 | 16 | 335 | 194 | 73 | 45 | 1 หน่วย |
แคลมป์ยึด ใช้เป็นหลักสำหรับการแขวน แผ่นเหล็ก ตั้งตรงซึ่งเป็นชนิด น้ำหนักเบา สำหรับขยายทิศทางการแขวน
[คุณสมบัติ]
· กลไก ล็อค แบบ สปริง ช่วยให้มั่นใจได้ว่า แคลมป์ยึด จับได้อย่างแน่นหนาแม้ไม่มี โหลด
· สเก็น สามารถใช้ในทิศทางใดก็ได้ที่ หัวล็อค หนีบไม่ว่า จะดึงมาจากทิศทางใด
รหัสรุ่น |
---|
SVC0.3E |
SVC0.5E |
SVC1E |
SVC1.5E |
SVC2E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
h1 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
B (มิลลิเมตร) |
b1 (มิลลิเมตร) |
b2 (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
T2 (มิลลิเมตร) |
T3 (มิลลิเมตร) |
เสื้อ (มิลลิเมตร) |
L (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
h3 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,143.00 ฿ 6,388.18 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | 16 | 57 | 1.6 | 100 | 25 | 19 | 26 | 45 | 49 | 36 | 39 | 8 | 176 | 110 | 48 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,110.05 ฿ 7,422.91 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.5 | 19 | 67 | 2.1 | 110 | 28 | 22 | 30 | 52 | 55 | 40 | 45 | 10 | 204 | 125 | 53 | 34 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,087.00 ฿ 8,503.61 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 25 | 80 | 3.7 | 130 | 35 | 29 | 35 | 60 | 65 | 48 | 53 | 12 | 257 | 160 | 60 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,677.00 ฿ 10,549.00 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 28 | 88 | 5.5 | 150 | 39 | 33 | 45 | 76 | 74 | 55 | 67 | 14 | 290 | 174 | 67 | 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,964.00 ฿ 13,007.47 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 32 | 97 | 7 | 162 | 43 | 37 | 55 | 94 | 76 | 58 | 83 | 16 | 335 | 194 | 73 | 45 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง