1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ เล็กกระทัดรัด

MEASURING TOOLS

เครื่องวัดระดับน้ำ เล็กกระทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,225.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับขนาดกะทัดรัดโดยเน้นการใช้แบบพกพา
·สามารถใช้ในจุดที่แคบซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือปรับระดับก่อนหน้านี้ได้
·เครื่องวัดระดับที่มีความไวสูงซึ่งสามารถใช้สำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไปแม้จะมีขนาดกะทัดรัด
·สามารถปรับระดับได้โดยการปรับระดับของสกรู

รหัสสินค้า
AF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,225.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 110 แม่เหล็ก NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 29 ความหนา(มิลลิเมตร) 27 สี เงิน
ความไวแสง(มิลลิเมตร / m) 0.05 มวล(กิโลกรัม) 0.28 เสริม มีสกรูปรับระดับ ที่สามารถปรับระดับของครื่องวัดระดับได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AF100 ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ เล็กกระทัดรัด