1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง วงจรเปรียบเทียบ หน้าปัดหิน

เครื่อง วงจรเปรียบเทียบ หน้าปัดหิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,250.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง กลไก การเคลื่อนไหวที่ ละเอียด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ไดอัลเกจ ขนาดเล็กมาก
· ฐานรอง/แผ่นรอง ผลิตโดยใช้แกบโบรสีดำคุณภาพสูง
·การเปลี่ยนแปลงทางโลกและความผันผวนของอุณหภูมิน้อยที่สุดโดยมี ความแข็ง และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
MB201
MB202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ฐานรอง/แผ่นรอง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 42,250.33

OBK MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน L150XW100XT505

฿ 50,963.39

OBK MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน L200XW150XT507.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ไดอัลเกจ> วิธีการแสดงผล หมุน ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 6 ถึง 20
ประเภท สเกลวัด สเกลวัด สมดุล ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 13.5 เสา ขนาด(มิลลิเมตร) φ28XL220
คุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางโลกและความผันผวนของอุณหภูมิมีน้อยและมี ความแข็ง และต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม เสริม ไม่รวมไดอัลเกจ