(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิ สายดิน ปรุงอาหาร ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ราคาถูกกว่าทำได้โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย
·ด้วย ยาง ป้องกันการ การบิดงอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการอ่างน้ำร้อนช็อกโกแลต อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของ น้ำมัน เทมปุระและการวัดอุณหภูมิของดิน,อุณหภูมิทางเคมี ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
72746 |
72749 |
72750 |
72751 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ของเหลว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.00 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | -20 ถึง 105 | สีแดง | ||
฿ 115.00 | THERMOMETER BAR TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 100 | สีแดง | ||
฿ 118.00 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | -30 ถึง 50 | สีแดง | ||
฿ 118.00 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | -10 ถึง 65 | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | ±1 | 1 สเกลวัด(°C) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 300×6×6 | มวล(ก.) | 21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง