1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โคบอลต์ เจ็ท / เกลียว / คลองเลื่อย ดอกสว่าน【21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ISS TAP AND DRILL

โคบอลต์ เจ็ท / เกลียว / คลองเลื่อย ดอกสว่าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,439.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดก๊อกเจ็ทโคบอลต์ต๊าปเกลียวโคบอลต์และดอกสว่านโคบอลต์มาซามุเนะในกล่องเหล็ก

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: สเตนเลส ล วัสดุตัดยาก

สเปค

● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 21
● SPQ (คลองเลื่อย): 1

วัสดุ

● โคบอลต์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง (HSCO-M42)
รหัสสินค้า
COJSD-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,439.67

ISS TAP AND DRILL 1 แพ็ค

21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดต๊าป การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ รูปแบบการขาย คลองเลื่อย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน(มิลลิเมตร) สำหรับการต๊าปรูไพล็อต ต๊าป (Call) M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ส่วนประกอบในชุด โคบอลต์ เจ็ท:ต๊าป เกลียว 7 ชิ้น / เกลียว:7 ชิ้น / โคบอลต์ Masamune ดอกสว่าน รู ไพล็อต:7 ชิ้น
ชิ้นที่รวมอยู่(ชิ้น) 21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COJSD-21 ในชุด โคบอลต์ เจ็ท / เกลียว / คลองเลื่อย ดอกสว่าน