1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปสำหรับท่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ต๊าปสำหรับท่อ
  • ต๊าปสำหรับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 948.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผิวสำเร็จเกลียวมีความเที่ยงตรงและคม

รหัสสินค้า
SKH-KT-PT18-28
SKH-KT-PT38-19
SKS-KT-PF12-14
SKS-KT-PF34-14
SKS-KT-PT14-19
SKS-KT-PT38-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดเกลียว ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ

฿ 998.72

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวG1/8282.5P10019เกรด JIS28.268SKH

฿ 2,181.05

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวG3/8192.5P10028เกรด JIS214.51114SKH

฿ 1,765.54

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานG1/2143P8035เกรด JIS319.01418SKS

฿ 3,138.68

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานG3/4143P8535เกรด JIS324.517.023.0SKS

฿ 948.23

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวG1/4193P6228เกรด JIS311.0911SKS

฿ 1,447.93

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวG3/8194P6528เกรด JIS314.51114SKS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ชนิดต๊าป ท่อเหล็ก ประปา เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี
ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ รูปแบบการขาย รายการเดียว