1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน อัลตร้ามูซาชิ (รวมแพ็คตุ่ม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่าน อัลตร้ามูซาชิ (รวมแพ็คตุ่ม)
  • ดอกสว่าน อัลตร้ามูซาชิ (รวมแพ็คตุ่ม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การทำให้ผอมบางเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถเจาะรูวงกลมได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีเสี้ยนด้านหลัง

รหัสสินค้า
1P-UMD-2.6
1P-UMD-3.3
1P-UMD-3.4
1P-UMD-4.1
1P-UMD-4.2
1P-UMD-4.5
1P-UMD-5
1P-UMD-5.1
1P-UMD-5.4
1P-UMD-5.5
1P-UMD-6
1P-UMD-6.1
1P-UMD-6.5
1P-UMD-6.8
1P-UMD-7
1P-UMD-7.5
1P-UMD-8
1P-UMD-8.3
1P-UMD-8.5
1P-UMD-8.6
1P-UMD-9
1P-UMD-9.5
1P-UMD-10.5
1P-UMD-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)

฿ 160.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 2.637642.6

฿ 167.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 3.345733.3

฿ 175.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 3.445733.4

฿ 296.79

ISS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 4.154834.1

฿ 215.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 4.254834.2

฿ 215.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 4.556864.5

฿ 338.99

ISS DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 562925

฿ 395.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 5.162925.1

฿ 395.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 5.464955.4

฿ 381.32

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 5.564955.5

฿ 420.62

ISS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6701026

฿ 474.44

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 6.1701026.1

฿ 462.95

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 6.5731056.5

฿ 522.21

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 6.8731056.8

฿ 502.86

ISS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7731057

฿ 510.17

ISS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.5781117.5

฿ 604.45

ISS DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 8811148

฿ 689.71

ISS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.3841178.3

฿ 677.62

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 8.5871218.5

฿ 757.25

ISS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.6871218.6

฿ 769.00

ISS DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 9891249

฿ 826.98

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 9.5921279.5

฿ 1,004.77

ISS DRILL 1 ชิ้น 1 วัน 10.510013710.5

฿ 1,078.54

ISS DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 1110314011

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS รุ่นลิงค์ ลิงค์ แบบตรง
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ รูน้ำมัน ไม่มี
ชิ้นรวม (ชิ้น) 1