(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความหนาแกนต๊าปเกลียวมีขนาดใหญ่ ทำให้มีแรงบิดที่แข็งแรงเต็มประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหาย
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | M8 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) | 2.5P | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องเกลียว | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ |
ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 150 | รูปแบบการขาย | รายการเดียว |
ความยาวเกลียว(มิลลิเมตร) | 22 | ความละเอียด | เกรด JIS2 เทียบเท่า +0.05 | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต(มิลลิเมตร) | 6.8 |
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม(มิลลิเมตร) | 5.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์(มิลลิเมตร) | 6.2 | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ | SKH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L150-SPT-M8-1.25 ในชุด ดอกต๊าปเกลียวแบบยาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง