(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้น มาพร้อมกับระบบบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษกราฟซึ่งบันทึกได้สูงสุดถึง 6 เดือน
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบการแสดงผล : ตัวเลขดิจิตอล และกระดาษกราฟ
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : -20 -80
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(℃) : -20 -50
• แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่ และ อะแดปเตอร์ AC
• ขนาดภายนอก (WxHxD) : 300 × 245× 105 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการบันทึกและจัดการสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นในห้องคลีนรูม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Hygrothermograph | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -20 - 80 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20 - 50 | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 3 |
ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 0–100 | ความเร็วในการส่ง กระดาษ(มิลลิเมตร / ชั่วโมง) | 20, 10, 5, 2.5 | เค้าโครง(มิลลิเมตร) | 300 (W) × 245 (H) × 105 (D) |
ความแม่นยำ โดยรวม | อุณหภูมิ / ± 1 ° C, (0 ถึง 50 ° C) ความชื้น / ± 3% RH (10 ถึง 90% / ที่ 25 ° C) | คุณสมบัติ | มาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่และง่ายต่อการอ่านเพื่อให้สามารถอ่าน ค่า กระแสไฟฟ้า ได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกต่อเนื่องได้นานถึง 6 เดือนโดยใช้ กระดาษ ชาร์ตแบบพับซึ่งสะดวกต่อการ มือจับ ช่วง มาตรฐาน สำหรับอุณหภูมิคือ -20 ถึง 80 ° C และสำหรับความชื้นคือ 0 ถึง 100% การอ่านจะถูกบันทึกที่เพิ่มขึ้น 1 ° C และ 1% RH สามารถบันทึกตามเงื่อนไขการจัดการโดยการเปลี่ยนช่วงการบันทึกอุณหภูมิ 0 ถึง 50 ° C (โดยใช้ กระดาษ แผนภูมิพิเศษ) ฯลฯ บรรลุความเป็น ความเป็นเชิงเส้น และเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมและมี ความแม่นยำ สูงและประสิทธิภาพการวัดระยะยาวที่มั่นคงในช่วงอุณหภูมิกว้างถึง -20 ถึง 80 ° C | ใช้ | สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ห้องปฏิบัติการใน บริษัท ยาห้องเพาะพันธุ์สัตว์ ฯลฯ ในระหว่างการวิจัยและพัฒนา สามารถใช้สำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่โรงงานผลิตไบโอและเซมิ ตัวนำ ฯลฯ สามารถใช้ในการจัดการเตาอบอุณหภูมิห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม โกดัง อุณหภูมิ ยึดอยู่กับที่ ฯลฯ สามารถใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงภาพแกลเลอรี่, สถานที่ที่ ตัวเสื้อ สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ฯลฯ สามารถใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกพืชในสถานที่เช่นในสวน แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) และเรือนกระจก สามารถใช้ในการจัดการอุณหภูมิและความชื้นในอาคารอพาร์ทเมนท์สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ ฯลฯ สามารถใช้ในการจัดการอุณหภูมิและความชื้นในร่มในบ้านสำนักงานโรงงานโรงพยาบาล ฯลฯ |
ระยะเวลา การบันทึก | 20 วัน 1.5 เดือน 3 เดือน 6 เดือน | อายุแบตเตอรี่ | 20 วัน 1.5 เดือน 3 เดือน 3 เดือน | พาวเวอร์ซัพพลาย | D ถ่าน x 4 หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ / -20 ถึง 50 ° C ความชื้น / 20 ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น | ส่วนขยาย เซนเซอร์ | โดย สายไฟ ต่อพ่วงแยกจำหน่าย (สูงสุด 50 เมตร) | เอาต์พุต สัญญาณเตือน รีเลย์ | ด้วยชุด รีเลย์ แยกจำหน่าย (อุณหภูมิ / ความชื้นบน / ล่างที่ต่ำกว่า): 2 คะแนน) |
การสอบเทียบ เซนเซอร์ | อุณหภูมิ 1 จุดความชื้น 1 หรือ 2 คะแนน | การตั้งค่าช่วงการบันทึก | 0-50 ° C สวิตช์ ศูนย์กลางอุณหภูมิโดยสมัครใจการตั้งค่าช่วงการบันทึก / ช่วงความกว้าง± 25 ° C, ± 10 ° C การสลับ | ฟังก์ชั่น มาร์ค | เครื่องหมายทับซ้อนกันในการบันทึกอุณหภูมิ |
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ใช้แบตเตอรี่ชนิดพกพาสะดวก สามารถใช้กับ แหล่งจ่ายไฟ 100 V โดยใช้ตัว หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) บันทึกอุณหภูมิอย่างชัดเจนเป็นสีแดงและความชื้นด้วยหมึกสีน้ำเงิน ใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับอาจเป็นปัญหา (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) | มวล(ก.) | ประมาณ 2,800 | วิธีการวัด | ประเภทอุณหภูมิ / กึ่ง ตัวนำ ความชื้น / พอลิเมอร์ไฟฟ้าสถิต |
การวัดเนื้อหาที่แสดง | อุณหภูมิ (ฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส), ความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิจุดน้ำค้าง, ความชื้นเฉพาะ | วิธีการบันทึก | ตลับหมึกปากกา (สีแดง, สีฟ้า) กระดาษ (ความยาวรวม: 12 ม., ความกว้างในการบันทึกที่มีประสิทธิภาพ: 100 มม.) | ช่วงการวัด | อุณหภูมิ / -20 ถึง 80 ° C ความชื้น / 0 ถึง 100% RH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-50A ในชุด ไฮโกรเทอร์โมกราฟอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง