1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CITIXEN เครื่องมือวัดรูใน ขาตั้ง BST-3LB

CZS MEASURING TOOLS

CITIXEN เครื่องมือวัดรูใน ขาตั้ง BST-3LB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึง ⌀260 มม. พร้อมฟังก์ชั่นการปรับความลึกและแรงในการวัด
[รุ่น]ไม่มี ไฟบอกสถานะ / มี ไฟบอกสถานะ 3M-100

รหัสสินค้า
BST-3LB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

CZS MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาตั้ง แบบแนวนอน [อุปกรณ์วัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ] ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) φ10ถึง 260 แบบปรับได้ ความลึกของการวัด ได้(มิลลิเมตร) 15
วัดแรง(N) 0.98 ถึง 4.90 เทอร์มินอล สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5 คุณสมบัติ รองรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่สูงถึงø260มม. มี ฟังก์ชั่น ปรับความลึก / การวัดแรง
รุ่น ไม่มี ไฟบอกสถานะ / พร้อม ไฟบอกสถานะ 3M-100 โพรบวัด มาตรฐาน * 1 F-070,F-071,F-072,F-073 สารเติมแต่ง องค์ประกอบการวัด (F-070, F-071, F-072, F-073) x 1 แต่ละตัว, แคลมป์ยึด สกรู วัด องค์ประกอบ x 4, ประแจหกเหลี่ยม x 3, เทอร์มินอล ไฟบอกสถานะ (L = 25 มม.) x 1