(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
mu-METRON ซีรีส์เป็น เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการวัดที่มีความแม่นยำสูง บรรลุ งานละเอียด สูง ความไวสูง และความเสถียรสูง กลไก บัฟเฟอร์ ถูกใช้เพื่อ ความทนทาน โดดเด่นและทนต่อแรงกระแทกเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
2M-100 |
3M-100 |
4M-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ ((7.5 + L / μm) | แรงที่วัดได้ (N) | สเปค มาตรฐาน (ปกหลัง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,632.28 | CZS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ±1 | 0.784 | F-M101 | ||
฿ 13,502.79 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | ±1 | 0.588 | F-M100 | ||
฿ 19,036.97 | CZS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ±0.5 | 0.588 | F-M100 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแนะนำ(มิลลิเมตร) | ±0.05 | สเปค มาตรฐาน ( องค์ประกอบ การวัด) | F-001 | สเปค มาตรฐาน (รุ่น) | M-140 |
คุณสมบัติ | mu-METRON ซีรีส์เป็น เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการวัดที่มีความแม่นยำสูง บรรลุ งานละเอียด สูง ความไวสูง และความเสถียรสูง นอกจากนี้ยังใช้ กลไก บัฟเฟอร์ ที่ให้ ความทนทาน และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 2.8 | ตัวเลือก ( เบลโลว์ ยาง ) | M-131 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง