1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ 1S

CZS INDICATORS

ไฟ ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ 1S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,911.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่นกะทัดรัดที่เล็กกว่านี้ยังสามารถติดตั้งได้ในตำแหน่งที่แคบลงอีกด้วย ความทนทาน - สไลด์บอลถูกนำมาใช้สำหรับส่วน แกนหมุน เพื่อเพิ่ม ความทนทาน ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม - ป้องกันฝุ่นละออง และ ป้องกันหยดน้ำ ดีขึ้น ปลอดภัยสำหรับใช้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การประกอบไซต์ ฯลฯ เช่นกัน

รหัสสินค้า
1S-010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,911.24

CZS INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รุ่นมาตรฐาน วิธีการแสดงผล หน้าปัด ช่วงการแสดงผล สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 10
ประเภท สเกลวัด สเกลวัด สมดุล ช่วงแนะนำ(มิลลิเมตร) ±0.5 ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) ±5
แรงที่วัดได้(N) 0.98 หน้าสัมผัส ความจุ 24 V DC 4 mA (โหลดความต้านทาน) สเปค มาตรฐาน ( องค์ประกอบ การวัด) F-001
สเปค มาตรฐาน (ปกหลัง) หลังเรียบ (F-M103-1) สเปค มาตรฐาน ( สายไฟ) 3SMA-0061-1.5 (1.5 ม.) สเปค มาตรฐาน ( เบลโลว์ ยาง ) M-131
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แกนหมุน(มิลลิเมตร) 2.5 คุณสมบัติ ขนาดเล็ก: เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดจึงสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่แคบกว่า ความทนทาน: สไลด์บอลใช้สำหรับชิ้นส่วน แกนหมุน ช่วยปรับปรุง ความทนทาน ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม: ปรับปรุงคุณสมบัติป้องกันฝุ่นและ ป้องกันหยดน้ำ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในสถานที่แปรรูปและประกอบเป็นต้น ตัวเลือก (ปล่อย) M-140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1S-010 ในชุด ไฟ ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ 1S