1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน ไขว้ เรซิ่น【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน ไขว้ เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขัดเบา ๆ บริเวณที่แคบและ แบบฝัง หลืบ พื้นผิวโค้ง ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถติดเข้ากับ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็กหรือ เครื่องมือ ลมสำหรับการขัดโลหะ เรซิ่น แก้ว ไม้ ฯลฯ เพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับการขัดผิวละเอียด

คุณสมบัติ

● สายพานผ้าเรซิ่นที่สารขัดถู โลหะ เรซิ่น แก้ว หิน งานไม้ และ อื่น ๆ เล็กน้อย โดยยึดติดกับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและ เครื่องมือลม

การใช้งาน

● ขัดครีบ กำจัดสนิม และกำจัดรอยขีดข่วน ฯลฯ
รหัสสินค้า
BP10-40
BP10-60
BP10-1000
BP10-120
BP10-400
BP10-600
BP10-800
BP20-1000
BP20-120
BP20-400
BP20-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
สารขัดถู ปริมาณ
(ชิ้น)

฿ 2,000.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1033040เซอร์โคเนีย (Z)50

฿ 1,850.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1033060เซอร์โคเนีย (Z)50

฿ 1,500.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 103301000อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)50

฿ 1,650.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10330120เซอร์โคเนีย (Z)50

฿ 1,650.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10330400อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)50

฿ 1,500.00

ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10330600อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)50

฿ 1,650.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10330800อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)50

฿ 657.14

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 205201000อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)20

฿ 660.00

ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20520120เซอร์โคเนีย (Z)20

฿ 657.14

ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20520400อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)20

฿ 50.00

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 20 ชิ้น 12 วัน 20520800อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ ใช้ อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) คุณสมบัติ ติดเข้ากับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเครื่องมือลมสำหรับการขัดเงา โลหะ เรซิ่น แก้วหิน ไม้ ฯลฯ (* แม้ว่าจะมีความสามารถรอบด้าน แต่โดยส่วนใหญ่ใช้โลหะ ไม่ได้มีไว้สำหรับเรซิ่นเท่านั้น แก้ว หิน หรือ ไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) มันสามารถขัดเงาจุดที่แคบไกลชิ้นส่วนโค้ง ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย ใช้ ใช้สำหรับขัดแสงขัดเงา ฯลฯ ของโลหะเรซินแก้วหินไม้ ฯลฯ