(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ การขัดเงา พื้น ทำจากไม้
[คุณสมบัติ]
· เรียกกันทั่วไปว่า "กระดาษทราย"
· ใช้ กระดาษ คราฟท์ Cw เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง และใช้เม็ด สารขัดถู G
· เป็น วัสดุ สารขัดถู ที่จับได้ง่ายซึ่งมีความแข็งและความต้านทานการพับในปริมาณที่เหมาะสมของ กระดาษ ตะวันตก
· คุณสามารถใช้โดยการพับให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ตัดด้วย กรรไกร หรือฉีกออกด้วยมือ
· ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการขัดพื้นผิว ทำจากไม้ เล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ปรับพื้นผิวที่ไม่เรียบให้เรียบและขจัด แปรงทาสี
· ขัดสีโป๊วและ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง แปรงทาสี
· ตั้งแต่ การขัดเงา แบบหยาบจนถึง การขัดเงา การขัดเงา ราว ทำจากไม้ กรอบหน้าต่าง อุปกรณ์ตกแต่ง ผนัง เอว และเฟอร์นิเจอร์
· สำหรับปูนปลาสเตอร์ งานไม้สำหรับ วัสดุ การเรียน การขัดเงา ของเล่น ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
YBS-40S |
YBS-50S |
YBS-60S |
YBS-80S |
YBS-100S |
YBS-120S |
YBS-150S |
YBS-180S |
YBS-240S |
YBS-320S |
YBS-400S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 816.00 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 40 | ||
฿ 757.00 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | 50 | ||
฿ 1,255.00 | BEL WATERPROOF PAPERS | 2 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 60 | ||
฿ 653.00 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 80 | ||
฿ 466.67 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 100 | ||
฿ 490.00 | BEL WATERPROOF PAPERS | 2 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 120 | ||
฿ 490.00 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 150 | ||
฿ 383.34 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 180 | ||
฿ 383.34 | WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 240 | ||
฿ 383.34 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 320 | ||
฿ 383.34 | BEL WATERPROOF PAPERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 400 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | กระดาษทราย | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | โกเมน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | สี | น้ำตาลเข้ม |
จำนวน(แผ่น) | 50 | วัสดุฐาน | กระดาษ หัตถกรรม Cw | กาว | กาว/ กาว |
คุณสมบัติ | โดยทั่วไปเรียกว่า "กระดาษทราย" เม็ดขัด G ใช้กับฐานกระดาษ Cw วัสดุ สารขัดถู นี้มีความแข็งและความต้านทานการดัดในระดับที่เหมาะสมจึงใช้งานง่าย สามารถพับให้มีขนาดที่เหมาะสมตัดด้วย กรรไกร หรือฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใช้สำหรับขัดเงาบางๆ สำหรับฐานไม้ | ใช้ | สำหรับการปรับระดับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอและการลบสี สีโป๊วเหลาและ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ การเคลือบผิว ตั้งแต่การขัดหยาบของราวจับไม้ กรอบหน้าต่าง เครื่องมือก่อสร้าง ผนังกันดิน และเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการขัดตกแต่งขั้นสุดท้าย ยิปซั่มไม้ งานไม้สำหรับวัสดุการศึกษา ของเล่นขัดเงา ฯลฯ | ข้อควรระวัง | เฉพาะสำหรับการขัดแบบแห้ง (ไม่สามารถใช้กับพื้นผิวเปียกได้) หากตัด สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับเครื่องขัดไฟฟ้าได้ เมื่อใช้งาน ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกัน ถุงมือป้องกัน และวัสดุป้องกันอื่นๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง