(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำจากผ้าที่ทนทานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลับคมด้วยมือและขัดเงาของวัสดุฐานโลหะที่ยากต่อการแตกหัก
[คุณสมบัติ]
· วัสดุฐาน: ผ้าฝ้าย jw ทอธรรมดา.
· วัสดุขัด: สารกัดกร่อนอลูมินา
· กาว: G/G.
·ขนาด: กว้าง 230 มม. X สูง 280 มม.
·ขนาด เม็ดขัด: A-P30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800, 1,000, 1,200
รหัสสินค้า |
---|
AGJ-S-30 |
AGJ-S-50 |
AGJ-S-60 |
AGJ-S-80 |
AGJ-S-100 |
AGJ-S-1000 |
AGJ-S-120 |
AGJ-S-1200 |
AGJ-S-150 |
AGJ-S-180 |
AGJ-S-220 |
AGJ-S-240 |
AGJ-S-320 |
AGJ-S-400 |
AGJ-S-600 |
AGJ-S-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,434.65 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 30 | ||
฿ 2,088.50 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 50 | ||
฿ 2,072.64 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | ||
฿ 1,982.19 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 80 | ||
฿ 1,214.29 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | ||
฿ 2,886.75 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1000 | ||
฿ 1,214.29 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 120 | ||
฿ 2,872.46 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1200 | ||
฿ 1,907.59 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 150 | ||
฿ 1,214.29 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | ||
฿ 1,214.29 | BEL SHEET | 50 ชิ้น | 12 วัน | 220 | |||
฿ 1,921.88 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 240 | ||
฿ 1,907.59 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 320 | ||
฿ 1,907.59 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 400 | ||
฿ 2,026.98 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 600 | ||
฿ 1,428.57 | BEL SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ผ้าขัด | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | จำนวน(แผ่น) | 50 |
วัสดุฐาน | ทอธรรมดา jw ผ้าฝ้าย | กาว | G/G | ใช้ | การกำจัด สนิม หยาบไม่สม่ำเสมอ ขูดสีเก่าออก การถอดลูกปัดเชื่อมและการ งานขัด สี การขัดหยาบของวัสดุเหล็กและวัสดุฐานโลหะ การขัดพื้นผิวของอุปกรณ์จับยึดโลหะและเครื่องมือต่างๆ การ การขัดเงา เรซิ่น ฯลฯ สำหรับ ยาง ซ่อมหยาบสำหรับ วัสดุ หินเป็นต้น |
ข้อควรระวัง | มาตรฐาน JIS มีตั้งแต่ A-P30 ถึง A-P1000 เฉพาะสำหรับการลับคมแบบแห้ง (ไม่สามารถใช้กับน้ำได้) สำหรับการตัดสามารถติดตั้งกับ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้งานได้ เมื่อใช้งาน ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกัน ถุงมือป้องกัน และวัสดุป้องกันอื่นๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง