(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Duty แสงมือถือ Workbench โหลดไฟฟ้า 50 กก. / 100 กิโลกรัม

Duty แสงมือถือ Workbench โหลดไฟฟ้า 50 กก. / 100 กิโลกรัม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CL-7550PM

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง แบบปรับได้ ความสูง ได้
  • ความสูง (mm)
    700 to 1000
  • ความกว้าง (mm)
    750
  • ความลึก (mm)
    500
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    50
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มือถือ ขา เดียว (แบบชุบ)
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น
  • สี
    งาช้าง
  • สีแผงด้านบน
    งาช้าง
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    750 × 500 × 21
  • ลูกล้อ
    ล้อ ยาง 50φ
  • มวล(กิโลกรัม)
    13
  • ความจุ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
CL-7550PM SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 18,545.00

฿ 14,836.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 15 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง แบบปรับได้ ความสูง ได้
  • ความสูง (mm)
    700 to 1000
  • ความกว้าง (mm)
    750
  • ความลึก (mm)
    500
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    50
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มือถือ ขา เดียว (แบบชุบ)
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น
  • สี
    งาช้าง
  • สีแผงด้านบน
    งาช้าง
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    750 × 500 × 21
  • ลูกล้อ
    ล้อ ยาง 50φ
  • มวล(กิโลกรัม)
    13
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

สายการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ โต๊ะช่าง แบบยกสูง แบบปรับได้ ระดับ ได้ เพื่อให้เหมาะกับ ชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 2 ประเภท: ประเภท ยึดอยู่กับที่ พร้อมตัวปรับและประเภทการเคลื่อนย้ายด้วย ลูกล้อ
·ประเภทที่เคลื่อนย้ายได้: ลูกล้อ ยาง φ50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 มม.) แบบอยู่กับที่: φ45 (เส้นผ่าศูนย์กลาง: 45 มิลลิเมตร) ก้านปรับระดับ
·ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถปรับปรุงได้โดยการปรับความสูงที่เหมาะสมตามลักษณะของ ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ชิ้นงาน
·ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่สามารถทำงานได้ในท่าทางเดียวกัน ข้อต่อลด ความเมื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·สามารถปรับความสูงได้ทีละขั้นโดยคลาย สลักเกลียว เพื่อให้ได้ความสูงที่ต้องการ
·คาดว่าจะมี ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 20% สำหรับ การ แสดงความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โต๊ะทำงานที่สามารถใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานหรือการทำงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CL-7550PM

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง แบบปรับได้ ความสูง ได้
  • ความสูง (mm)
    700 to 1000
  • ความกว้าง (mm)
    750
  • ความลึก (mm)
    500
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    50
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มือถือ ขา เดียว (แบบชุบ)
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น
  • สี
    งาช้าง
  • สีแผงด้านบน
    งาช้าง
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    750 × 500 × 21
  • ลูกล้อ
    ล้อ ยาง 50φ
  • มวล(กิโลกรัม)
    13
  • ความจุ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
CL-7550PM SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 18,545.00

฿ 14,836.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 15 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1