(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะทำงานสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก ชนิด KW มี ชนิดแผ่นเพลท กลาง 2 แผ่น โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 2,000 กก

โต๊ะทำงานสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก ชนิด KW มี ชนิดแผ่นเพลท กลาง 2 แผ่น โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 2,000 กก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KWF-188T1

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง น้ำหนักปานกลาง (รับ โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ 501 กก. ถึง 2,000 กก.)
  • ความสูง (mm)
    740
  • ความกว้าง (mm)
    1800
  • ความลึก (mm)
    800
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    2000
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    รวมถึง แผ่น กลาง 2 ชนิดแผ่นเพลท
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ: รายละเอียด(กิโลกรัม)
    ต่อ ชนิดแผ่นเพลท กลาง 2 ใบ 100
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    สะแก-leum
  • สี
    สะแกสีเขียว
  • สีแผงด้านบน
    สีเขียว
  • ภายใน มิติ(มิลลิเมตร)
    ส 1530 × D528 × H405
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    1800 × 800 × 38
  • ก้านปรับระดับ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ป้องกันการสั่นสะเทือน:M16 P = 2.0
  • มวล(กิโลกรัม)
    89
  • ความจุ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KWF-188T1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 40,295.88

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง น้ำหนักปานกลาง (รับ โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ 501 กก. ถึง 2,000 กก.)
  • ความสูง (mm)
    740
  • ความกว้าง (mm)
    1800
  • ความลึก (mm)
    800
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    2000
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    รวมถึง แผ่น กลาง 2 ชนิดแผ่นเพลท
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ: รายละเอียด(กิโลกรัม)
    ต่อ ชนิดแผ่นเพลท กลาง 2 ใบ 100
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    สะแก-leum
  • สี
    สะแกสีเขียว
  • สีแผงด้านบน
    สีเขียว
  • ภายใน มิติ(มิลลิเมตร)
    ส 1530 × D528 × H405
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    1800 × 800 × 38
  • ก้านปรับระดับ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ป้องกันการสั่นสะเทือน:M16 P = 2.0
  • มวล(กิโลกรัม)
    89
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะทำงานรุ่นเฮฟวี่เวททำจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ( เหล็กกล้าโครงสร้าง)
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ตัวเครื่อง ผลิตจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ( ท่อเหล็ก เหล็กกล้าโครงสร้าง ) จึงมีความแข็งแรงและทนทานต่อการกักเก็บฝุ่น
รวม 2 แผ่นกระดาน กลาง
·ชนิด แผ่นเพลท พื้นผิว ด้านล่างแบบเต็มพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ได้กับเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องมือวัดที่โหลดหรือมี ปากกาจับชิ้นงาน เป็นต้น
·ติดตั้ง ตัว ก้านปรับระดับ กันสั่นสะเทือน ตาม มาตรฐาน
·โต๊ะทำงานนี้มีหลายขนาดและหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำ
·สามารถใช้สำหรับม้านั่งงานโลหะในโรงเรียนอาชีวศึกษา ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KWF-188T1

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง น้ำหนักปานกลาง (รับ โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ 501 กก. ถึง 2,000 กก.)
  • ความสูง (mm)
    740
  • ความกว้าง (mm)
    1800
  • ความลึก (mm)
    800
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    2000
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    รวมถึง แผ่น กลาง 2 ชนิดแผ่นเพลท
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ: รายละเอียด(กิโลกรัม)
    ต่อ ชนิดแผ่นเพลท กลาง 2 ใบ 100
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    สะแก-leum
  • สี
    สะแกสีเขียว
  • สีแผงด้านบน
    สีเขียว
  • ภายใน มิติ(มิลลิเมตร)
    ส 1530 × D528 × H405
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    1800 × 800 × 38
  • ก้านปรับระดับ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ป้องกันการสั่นสะเทือน:M16 P = 2.0
  • มวล(กิโลกรัม)
    89
  • ความจุ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KWF-188T1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 40,295.88

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1