(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะช่าง เบาชนิด SEL โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กก.) 250

โต๊ะช่าง เบาชนิด SEL โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กก.) 250

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 25,077.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SEL-1275P SALE
SEL-1575P SALE
SEL-1860P SALE
SEL-1875P SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดแผงด้านบน
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 25,077.00

฿ 20,061.60

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1200 750 W930 × D528 1200 × 750 × 21 20 1 หน่วย

฿ 30,519.00

฿ 24,415.20

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1500 750 W1230 × D528 1500 × 750 × 21 27 1 หน่วย

฿ 29,694.00

฿ 23,755.20

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1800 600 ส 1530 ×ล 448 1800 × 600 × 21 23 1 หน่วย

฿ 32,115.00

฿ 25,692.00

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1800 750 W1530 × D528 1800 × 750 × 21 29 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ตัวเครื่อง ทำจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ( ท่อเหล็ก เหล็กกล้าโครงสร้าง ) จึงมีความแข็งแรงมากและปราศจากฝุ่น
·ความต้านทานการรับ โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 250 กก.
· ตู้ สามารถ คลองเลื่อย ใน ตำแหน่ง ที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายจากทางขวาหรือทางซ้าย
·สามารถ คลองเลื่อย ทั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
·ประเภทกว้าง 1,500 และกว้าง 1,800 มม. ทำให้ติดตั้งได้ 2 ชิ้น
·สามารถติดแถบล็อคเข้ากับตรงกลางหรือด้านหลัง
·มีตัว ก้านปรับระดับ ที่ขาสำหรับปรับ ระดับ จาก พื้น ทำให้ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ความสูงต่างกันได้ง่าย

รหัสรุ่น
SEL-1275P SALE
SEL-1575P SALE
SEL-1860P SALE
SEL-1875P SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดแผงด้านบน
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 25,077.00

฿ 20,061.60

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1200 750 W930 × D528 1200 × 750 × 21 20 1 หน่วย

฿ 30,519.00

฿ 24,415.20

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1500 750 W1230 × D528 1500 × 750 × 21 27 1 หน่วย

฿ 29,694.00

฿ 23,755.20

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1800 600 ส 1530 ×ล 448 1800 × 600 × 21 23 1 หน่วย

฿ 32,115.00

฿ 25,692.00

LIGHT-DUTY WORKBENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 1800 750 W1530 × D528 1800 × 750 × 21 29 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1