1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องชาร์จ

TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,435.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องชาร์จ อย่างรวดเร็ว
· แบบเลื่อนสำหรับลิเธียมไอออน เฉพาะด้าน
· แบตเตอรี่มีการชาร์จ 2 ระดับตามคุณลักษณะ

รหัสสินค้า
EZ0L81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,435.95

TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 การใช้พลังงาน(VA) 198
ชนิด เครื่องชาร์จ รหัสของทรัสโก้ 360-8247 มวล(ก.) 900

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ0L81 ในชุด เครื่องชาร์จ