(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ของ เคส สกรู และชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิเป็น สเตนเลส (SUS304) ซึ่งให้การป้องกัน สนิม และ การกัดกร่อน ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการวัด:ของเหลวอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
LB-100S-1 |
LB-100S-2 |
LB-100S-3 |
LB-100S-4 |
LB-100S-5 |
LB-100S-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด (°ค) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,850.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | -50 ถึง 50 | 2 | 168-9291 | ||
฿ 13,977.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0–50 | 1 | 168-9304 | ||
฿ 10,710.48 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0–100 | 1 | 168-9312 | ||
฿ 11,555.66 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0-150 | 2 | 168-9321 | ||
฿ 12,037.12 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0–200 | 5 | 168-9339 | ||
฿ 13,316.67 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-300 | 5 | 342-1341 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของส่วนตรวจจับอุณหภูมิ(มิลลิเมตร) | 100 | มวล(ก.) | 900 | คุณสมบัติ | ตัวเรือนสเตนเลสสตีล (SUS 304) สกรูและชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิช่วยให้ทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม |
เป้าหมายการวัด | ของเหลว / อากาศ | มิติ ของส่วนการตรวจจับอุณหภูมิ(มิลลิเมตร) | 12 × 100 | สาย สายนำไฟฟ้า(ม.) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง