1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ 2 รุ่น

SAA THERMO-HYGROMETERS

มิเตอร์วัดไฟ 2 รุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,744.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือสูงโดยใช้ ขน ใน เซนเซอร์วัดความชื้น และเทอร์มิสเตอร์ใน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมโกดังเก็บสารเคมีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ / lsis เป็นต้น

รหัสสินค้า
7542-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,744.00

SAA THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 2 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 100
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 135 ความลึก(มิลลิเมตร) 33 ความสูง(มิลลิเมตร) 135
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA (R6P) x 1 (รวมอยู่ด้วย) รหัสของทรัสโก้ 330-6399 มวล(ก.) 230
คุณสมบัติ ขน ถูกใช้ใน เซนเซอร์วัดความชื้น และใช้เทอร์มิสเตอร์ใน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ดังนั้นเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ นี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่ความน่าเชื่อถือสูง รายการวัด อุณหภูมิความชื้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7542-00 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ 2 รุ่น