(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือสูงโดยใช้ ขน ใน เซนเซอร์วัดความชื้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 – 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ไม่มี | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 100 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 150 |
รหัสของทรัสโก้ | 406-9234 | มวล(ก.) | 280 | คุณสมบัติ | ขน ถูกใช้ใน เซนเซอร์วัดความชื้น ดังนั้นเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ นี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่ความน่าเชื่อถือสูง |
รายการวัด | อุณหภูมิความชื้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7540-00 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ 1 รุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง