(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน แบบกดครั้งเดียวพร้อมการทำงานที่รวดเร็ว
· ด้าม มือจับ ปากกาจับชิ้นงาน จับเลื่อนไปมาได้อย่างอิสระ
· การขันให้แน่นเสร็จสิ้นในเทิร์นสุดท้าย
· ปากกาจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ สามขั้นตอน สามารถตัด วัสดุ ที่มีความกว้างได้โดยการขยับ ตำแหน่ง ของ ปากกาจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
L120SN |
L140SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | หินสำหรับลับ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัดสูงสุด / บันทึก 90 ° (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัดสูงสุด / ไม้ซุง 90 ° (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,335.00 | SDW SMALL CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 275 | 317 | 305 × 2.7 × 25.4 | 100 | 70 × 100/200 × 60 | 116-9548 | 14000 | ||
฿ 18,175.00 | SDW SMALL CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 366 | 355 × 2.8 × 25.4 | 120 | 90 × 110/200 × 80 | 116-9556 | 15500 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ขนาดเล็ก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1400 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 4 | รายละเอียดประเภท | ประเภท ปากกาจับชิ้นงาน One-Touch |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 560 | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ -1) | 3600 | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ one-touch เพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว จับที่จับสไลด์อย่างอิสระไปมา การขันจะเสร็จสิ้นในเทิร์นสุดท้าย ปากกาจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ สาม ขั้น ที่สามารถตัด วัสดุ ในวงกว้างโดยการขยับ ตำแหน่ง ของคีมจับ |
สเปค / ความยาวสายไฟ(ม.) | 4 | อุปกรณ์เสริม | ประแจปลายเดี่ยว / Clipper สำหรับซ่อม หน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง