(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คีมจับเชื่อมแบบใหม่ที่มี 2 ช่องพิเศษที่สร้างขึ้นในฐาน
· มุม ของ ชิ้นงาน คือ 5 ถึง 180 °สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ทุก มุม ในช่วงนี้
·สามารถใช้งานได้ดีในงานเชื่อมทุกชนิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุตสาหกรรมเชื่อมและบรรจุกระป๋อง
รหัสของทรัสโก้ | 104-5288 | มวล(ก.) | 10660 | คุณสมบัติ | คีมจับเชื่อมแบบใหม่ที่มีคีมจับพิเศษ 2 ตัวในฐานมุม ของ ชิ้นงาน คือ 5 ถึง 180 °สามารถ ยึดอยู่กับที่ ชิ้นงาน ได้ทุก มุม ภายในช่วงนี้แสดงความสามารถในการทำงานสูงในสถานการณ์ต่างๆในงานเชื่อม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กหล่อ | มุม(°) | 5 ถึง 180 | กำลังการผลิตหนีบ | 100mmX2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WVS ในชุด คลองเลื่อย ปากกาจับชิ้นงาน เชื่อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง