(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว แคลมป์ยึด แบนขนาดใหญ่ รองรับการใช้งาน กับพื้นผิวที่มี งานละเอียด วัสดุ มุมและ วัสดุ มีปลายแหลม
·ปลอกทำจาก โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้วแตกยากและทนต่อกาว
เหมาะสำหรับงานไม้การผลิตเฟอร์นิเจอร์และงาน DIY
รหัสสินค้า |
---|
UK-16 |
UK-30 |
UK-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความกว้างส่วนขยายด้านนอก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,499.43 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 160 | 172 ถึง 270 | 222-0792 | 600 | ||
฿ 1,558.46 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 430 | 300 | 172 ถึง 415 | 222-0806 | 700 | ||
฿ 1,648.53 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 740 | 600 | 172 ถึง 720 | 222-0814 | 930 |
กำลังโหลด …
แขน(มิลลิเมตร) | 80 | เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) | 20 | เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | พื้นผิว แคลมป์ยึด แบนขนาดใหญ่ รองรับการใช้งาน กับพื้นผิวที่มี งานละเอียด วัสดุ มุมและ วัสดุ มีปลายแหลมปลอกทำจาก โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้วซึ่งแตกตัวยากและทนต่อกาว | วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดเย็น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง